Generadores de vacío
Serie VIP
- Nota
El manómetro, con ref.: VM62, y apropiado para VIP4 hasta VILP16, no está incluido en suministro
Tamaño constructivo: VIP4
Referencia | Capacidad de vacío con 4 bar | Consumo de aire por min. | Volumen de vacío | |
---|---|---|---|---|
VIP4 | 90 [%] | 63 | 165 |
Tamaño constructivo: VIP8
Referencia | Capacidad de vacío con 4 bar | Consumo de aire por min. | Volumen de vacío | |
---|---|---|---|---|
VIP8 | 90 [%] | 126 | 320 |
Tamaño constructivo: VIP12
Referencia | Capacidad de vacío con 4 bar | Consumo de aire por min. | Volumen de vacío | |
---|---|---|---|---|
VIP12 | 90 [%] | 240 | 590 |
Referencia | Capacidad de vacío con 4 bar | Consumo de aire por min. | Volumen de vacío | |
---|---|---|---|---|
VILP16 | 90 [%] | 240 | 350 |