SI1-4
Racores para ventosas
Serie S
- Características
Opcionalmente con rosca interior o exterior Disponible con generador de vacío integrado
Datos técnicos
Tipo de conexión | 2 |
G1 | G1/4" |
G2 | M8 |
Medida A | 12 [mm] |
Medida H | 21 [mm] |
SW | 17 [mm] |