Serie
- Abrazadera ajustable apta para todos los perfiles Se suministra con tuerca de inserción y tornillos
Tamaño constructivo: SO-232
Referencia | Medida A min. | Medida A max. | Medida B | |
---|---|---|---|---|
SO-23210057 | 17 [mm] | 57 [mm] | 16 [mm] | |
SO-23215070 | 19 [mm] | 70 [mm] | 20 [mm] | |
SO-23220072 | 22 [mm] | 72 [mm] | 25 [mm] |