Dedo de aspiración
Serie SO-301

- Dedo de aspiración rígido para superficies en angulo recto a la ventosa Apto para ventosas planas y de fuelle
Tamaño constructivo: SO-301
Referencia | G1 | G2 | Medida A | |
---|---|---|---|---|
SO-30111030 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30111060 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30111090 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30122045 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30122090 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30122130 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30123045 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30123090 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30123130 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30132045 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30132090 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30132130 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30133045 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] | |
SO-30133090 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] | |
SO-30133130 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] |