Distanciador angular
Serie SO-251

  • Para la adaptación de los siguientes artículos en superficies de ángulo recto Apto para distanciadores angulares, dedos de aspiración y tenazas
Tamaño constructivo: SO-251
ReferenciaMedida AMedida BMedida D
SO-2511003010 [mm]20 [mm]10 [mm]
SO-2511006010 [mm]20 [mm]10 [mm]
SO-2511009010 [mm]20 [mm]10 [mm]
SO-2511504515 [mm]27 [mm]15 [mm]
SO-2511509015 [mm]27 [mm]15 [mm]
SO-2511513015 [mm]27 [mm]15 [mm]
SO-2512004520 [mm]33 [mm]20 [mm]
SO-2512009020 [mm]33 [mm]20 [mm]
SO-2512013020 [mm]33 [mm]20 [mm]