Placa de unión en cruz
Serie SO-131

- La placa se mete por un extremo de ambos perfiles uniendo éstos. Apretando porteriormente los tornillos se consigue una elevada rigidez Al aflojar la unión en uno de los perfiles, se puede mover y ajustar éste en su plano paralelo Soltando la fijación de un lado del perfil, puede desplazarse paralelamente y configurarse el perfil
Tamaño constructivo: SO-131
Referencia | Medida A | Medida B | Medida C | |
---|---|---|---|---|
SO-13120020 | 20 [mm] | 20 [mm] | 4 [mm] | |
SO-13120040 | 20 [mm] | 40 [mm] | 4 [mm] | |
SO-13140040 | 40 [mm] | 40 [mm] | 4 [mm] |