NS60SA

Ventosas
Serie NS

  • Campo de aplicación
    Superficies planas e inestables
  • Características
    Las motas evitan la absorción de materiales finos Muy estable
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica226 [N]
Volumen12 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida A3.5 [mm]
Medida D160 [mm]
Medida D219 [mm]
Medida H22 [mm]