SF10NA

Ventosas
Serie V-SF

  • Campo de aplicación
    Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas
  • Características
    Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica6 [N]
Fuerza de elevación2.2 [N]
Volumen0.5 [cm³]
Tipo de conexión1
Medida D110 [mm]
Medida D210 [mm]
Medida H min.10 [mm]
Medida H max.14 [mm]