SF24SI
Ventosas
Serie V-SF
- Campo de aplicación
Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas - Características
Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 35 [N] |
Fuerza de elevación | 9.5 [N] |
Volumen | 4.5 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida D1 | 24 [mm] |
Medida D2 | 16.5 [mm] |
Medida H min. | 18 [mm] |
Medida H max. | 26 [mm] |