SF60
Ventosas
Serie V-SF
- Campo de aplicación
Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas - Características
Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 225 [N] |
Fuerza de elevación | 54 [N] |
Volumen | 62 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida D1 | 60 [mm] |
Medida D2 | 20 [mm] |
Medida H min. | 35 [mm] |
Medida H max. | 58 [mm] |