SF85TPU

Ventosas
Serie V-SF

  • Campo de aplicación
    Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas
  • Características
    Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica443 [N]
Fuerza de elevación90 [N]
Volumen166 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida D185 [mm]
Medida D224.5 [mm]
Medida H min.50 [mm]
Medida H max.76 [mm]