Rotores de láminas
Serie SH

"La pinza flexible"

  • 4 posiciones
    Gracias a las dos láminas controladas conjuntamente o por separado, consigue la mayor flexibilidad en el posicionamiento de la pieza
  • Elevado par de giro
    La relación perfecta entre espacio constructivo y par de giro reduce los cantos conflictivos y deja libre en la aplicación un espacio constructivo valioso
  • Ángulo de giro de 360°
    ¿Desea flexibilidad e individualidad en su aplicación? ¡Con el ángulo de giro ajustable de forma continua en 360° lo tendrá!
Características de la serie
  • 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP54
  • Posicionamiento 4 posiciones
  • 1 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Tamaño constructivo: SH-5
ReferenciaAngulo de giroPar de giro paleta externaPar de giro paleta interna
SH-5360 [°]2.73 [Nm]0.59 [Nm]
Tamaño constructivo: SH-20
ReferenciaAngulo de giroPar de giro paleta externaPar de giro paleta interna
SH-20360 [°]7.2 [Nm]2.35 [Nm]
  1. Posición inicial
    aire comprimido en A' y B': la paleta interna y la paleta externa se desplazan a la posición inicial
  2. Primera posición intermedia de 90°
    Aire comprimido en A y A‘: la paleta externa gira 90° hasta el tope externo
  3. Segunda posición intermedia de 90°
    Aire comprimido en B y B': la paleta externa gira 90° con el tope interno de vuelta a la posición inicial. La paleta interna gira 180° en sentido contrario
  4. Tercera posición intermedia de 90°
    aire comprimido en A y B: la paleta externa gira 90° con la paleta interna en la dirección de giro