GED6040IL-03-A
Pinzas autocentrantes de tres dedos de gran recorrido
Serie GED6000IL
"La más potente"
- 5 mill. de ciclos sin mantenimiento
- Consulta integrada mediante IO-Link
- Servoaccionamiento con controlador integrado
La tecnología de transmisiones sin escobillas y la regulación de la posición, de la velocidad o de la fuerza garantizan la máxima funcionalidad - IO-Link a bordo
El accionamiento seguro para el futuro apto para Hotplug le ofrece además de la solución de cable único no apantallado múltiples perfiles de deslizamiento para una fácil implementación en su control - Suaves y potentes
La versión de fuerza -03 para la manipulación de piezas de trabajo pesadas con autorretención mecánica y la versión -31 para el agarre suave de piezas sensibles
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Detección integrada
- IP54
- Autorretención mecánica
- Posicionables
- Fuerza de agarre ajustable
- Potentes
- IO-Link
Datos técnicos
Accionamiento | IO-Link |
Tipo de unidad | eléctricas |
Carrera por mordaza, regulable | 40 [mm] |
Fuerza de agarre nominal | 800 [N] |
Fuerza de agarre mín. | 150 [N] |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 5 [A] |
Autorretención | mecánica |
Peso propio del dedo montado máx. | 0,3 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 100 [mm] |
Trayecto de arranque mínimo por mordaza | 4 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +50 [°C] |
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 2.8 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía en T precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
Servomotor DC sin escobillas - Engranaje de cremallera con piñón
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica (solo versión -03) - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
conector estandarizado