HRC-05-072836


Serie

  • Diseñadas según las recomendaciones BG/DGUV
  • Con la certificación BG/DGUV
  • Flexibilidad mediante detección de la pieza de trabajo integrada durante toda la carrera
  • Tecnología de válvulas integrada
  • Autorretención para una manipulación segura también en el modo de parada de emergencia
  • Indicación de estado de 360° mediante banda LED integrada
  • Comunicación bidireccional para datos de proceso y servicio (bus de campo abierto)
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Apropiado para tipo robotISO PCD 50
Diseño HRC según ISO/TS 15066
Forma HRCcolaborativa
Gestión de cablesexterna
Tipo de unidadneumáticas
AccionamientoIO-Link
Carrera por mordaza37.5 [°]
Fuerza de agarre al cerrar85 [N]
Fuerza de agarre según ISO/TS 15066<140 [N]
Par de agarre al cerrar1.1 [Nm]
Par de agarre protegido mediante muelle0.25 [Nm]
Tiempo de cierre0.02 [s]
Tiempo de apertura0.04 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Tecnología de válvulas integrada
Detección de la posición integradamediante datos de proceso
Consumo de corriente max.0.10 [A]
Tensión24 [V]
Presión de servicio4 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +50 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo3.4 [cm³]
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.74 [kg]