HRC-07-112331

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie

  • Diseñadas según las recomendaciones BG/DGUV
  • Con la certificación BG/DGUV
  • Flexibilidad mediante detección de la pieza de trabajo integrada durante toda la carrera
  • Tecnología de transmisiones sin escobillas
  • Autorretención mecánica para una manipulación segura también en el modo de parada de emergencia
Equipamiento/Opciones
  • Detección integrada
  • IP40
  • Autorretención mecánica
  • Posicionables
  • Fuerza de agarre ajustable
  • IO-Link
Datos técnicos
AccionamientoIO-Link
Detección de la posición integradamediante datos de proceso
Carrera por mordaza20 [mm]
Apropiado para tipo robotABB IRB 14000 / 14050 YuMi
Diseño HRC según ISO/TS 15066
Forma HRCcolaborativa
Gestión de cablesinterna
Tipo de unidadeléctricas
Autorretenciónmecánica
Fuerza de agarre según ISO/TS 15066<140 [N]
Sincronización0,03 [s]
Peso propio del dedo montado máx.0,05 [kg]
Longitud de los dedos máx.60 [mm]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.1 [A]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza0.5 [mm]
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.35 [kg]