HRC-02-093390

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie

Plug&Work StarterBoxes
Datos técnicos
Apropiado para tipo robotISO TK 50
Diseño HRC según ISO/TS 15066
Forma HRCcolaborativa
Gestión de cablesexterna
Tipo de unidadeléctricas
AccionamientoIO-Link
Detección de la posición integradamediante datos de proceso
Carrera por mordaza40 [mm]
Carrera por mordaza, regulable40 [mm]
Autorretenciónmecánica
Fuerza de agarre mín.15 [N]
Fuerza de agarre nominal165 [N]
Fuerza de agarre según ISO/TS 15066<140 [N]
Sincronización0.125 [s]
Peso propio del dedo montado máx.0,3 [kg]
Longitud de los dedos máx.80 [mm]
Velocidad máx. en modo fuerza24 [mm/s]
Velocidad máx. en modo posición55 [mm/s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +50 [°C]
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.1.6 [A]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza2 [mm]
Protección según IEC 60529IP40
Peso1.6 [kg]