HRC-02-093677

Datos técnicos
Apropiado para tipo robot | Yaskawa HC10 / HC10 DT |
Diseño HRC según ISO/TS 15066 | Sí |
Forma HRC | colaborativa |
Gestión de cables | interna |
Tipo de unidad | eléctricas |
Accionamiento | IO-Link |
Detección de la posición integrada | mediante datos de proceso |
Carrera por mordaza | 40 [mm] |
Carrera por mordaza, regulable | 40 [mm] |
Autorretención | mecánica |
Fuerza de agarre mín. | 15 [N] |
Fuerza de agarre nominal | 165 [N] |
Fuerza de agarre según ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Sincronización | 0.125 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 0,3 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 80 [mm] |
Velocidad máx. en modo fuerza | 24 [mm/s] |
Velocidad máx. en modo posición | 55 [mm/s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Temperatura de servicio | 5 ... +50 [°C] |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 1.6 [A] |
Trayecto de arranque mínimo por mordaza | 2 [mm] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.8 [kg] |