Serie

- Diseñadas según las recomendaciones BG/DGUV
- Con la certificación BG/DGUV
- Flexibilidad mediante detección de la pieza de trabajo integrada durante toda la carrera
- Tecnología de válvulas integrada
- Autorretención para una manipulación segura también en el modo de parada de emergencia
- Indicación de estado de 360° mediante banda LED integrada
- Comunicación bidireccional para datos de proceso y servicio (bus de campo abierto)
Tamaño constructivo: HRC-04
Referencia | Apropiado para tipo robot | Diseño HRC según ISO/TS 15066 | Forma HRC | |
---|---|---|---|---|
HRC-04-072810 | ISO TK 50 | Sí | colaborativa | |
HRC-04-080644 | Yaskawa HC10 / HC10 DT | Sí | colaborativa |