HRC-04-072810

Datos técnicos
Apropiado para tipo robot | ISO TK 50 |
Diseño HRC según ISO/TS 15066 | Sí |
Forma HRC | colaborativa |
Gestión de cables | externa |
Tipo de unidad | neumáticas |
Accionamiento | IO-Link |
Carrera por mordaza | 6 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 130 [N] |
Fuerza de agarre según ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 40 [N] |
Tiempo de cierre | 0.02 [s] |
Tiempo de apertura | 0.04 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.025 [mm] |
Tecnología de válvulas integrada | Sí |
Detección de la posición integrada | mediante datos de proceso |
Consumo de corriente max. | 0.10 [A] |
Tensión | 24 [V] |
Presión de servicio | 4 ... 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | +5 ... +50 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 5.4 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.74 [kg] |