GK20N-B
Pinzas radiales
Serie GK
"La pinza compacta"
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - La mejor relación fuerza-espacio constructivo
La transmisión de fuerza a través de la palanca acodada permite unas elevadas fuerzas de agarre con un aprovechamiento óptimo del espacio constructivo - Ajuste de recorrido de forma continua
Un tornillo de regulación le permite adaptar a su instalación un ángulo de apertura de 180° individualmente
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP20
- Autorretención mecánica
- Detector magnético
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 90 [°] |
Par de agarre al cerrar | 3 [Nm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 150 [N] |
Tiempo de cierre | 0.1 [s] |
Tiempo de apertura | 0.1 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 9 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP20 |
Peso | 0.23 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Tope final
eliminación de la energía cinética para dedos pesados y largos - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Tornillo de ajuste de recorrido
recorrido de apertura ajustable de forma continua - Engranaje de palanca acodada con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas con autoretención mecánica - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Ranura para detectores magnéticos
alojamiento para detector inductivo - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados