GP100-D-99
Pinzas paralelas
Serie GP
"La histórica"
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Tiempos de ciclo muy cortos
Las guías a rodillos de poca fricción permiten unos tiempos de ciclo muy cortos y, con ello, una elevada producción de piezas en su instalación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 13 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 450 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 450 [N] |
Tiempo de cierre | 0.04 [s] |
Tiempo de apertura | 0.04 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 30 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 1.3 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Activadores de detección ajustables
para la detección de la posición - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Guía a rodillos
absorción de fuerzas y momentos - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos