RSB-01-02-00001-A


Serie startZ

  • Todos los componentes, en una caja, listos para trabajar
  • Software de control intuitivo guideZ
  • Comfort App específica para cada fabricante para accionar la pinza mediante el propio panel de control del robot
  • Material de fijación incluido
  • Se incluyan todas las herramientas de montaje necesarias
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Apropiado para tipo robotUniversal Robots
Pinzas incluidas en el juegoHRC-02-093390
Módulo de comunicación incluido en el juegoSCM-C-00-00-A