HF125-002-004

Equipamiento
  • Control de revoluciones
  • Limpieza de cono del portaherramientas
  • Obturación de laberinto
  • Aire de bloqueo
  • Conexiones controlables
  • Vigilancia del alojamiento de utillaje
  • Regulable por vector/retorno
  • IO-Link Interface
  • Cambio de herramienta automático
Opciones
  • Interfaz para grupos
  • Sensor de aceleración
  • Unidad de cambio de robot
Datos técnicos
potencia nominal S19 [kW]
Par de giro nominal S17.3 [Nm]
Revoluciones máximas24.000 [rpm]
velocidad nominal11.750 [rpm]
corriente nominal S120 [A]
PortaherramientasHSK-F63
Tecnología de motoresAsíncrono
número de polos4
Unidad de aflojamientoNeumáticos
RefrigeraciónAgua
Peso16 [kg]