HF145-001-005

Equipamiento
  • Control de revoluciones
  • Limpieza de cono del portaherramientas
  • Obturación de laberinto
  • Aire de bloqueo
  • Vigilancia del alojamiento de utillaje
  • Regulable por vector/retorno
  • IO-Link Interface
  • Cambio de herramienta automático
Opciones
  • Interfaz para grupos
  • Interfaz de eje C
  • Sensor de aceleración
  • Pulsador para desbloqueo de herramienta manual
  • Unidad de cambio de robot
Datos técnicos
potencia nominal S17.5 [kW]
Par de giro nominal S16.1 [Nm]
Revoluciones máximas24.000 [rpm]
velocidad nominal11.770 [rpm]
corriente nominal S115.0 [A]
PortaherramientasHSK-F63
Tecnología de motoresAsíncrono
número de polos4
Unidad de aflojamientoNeumáticos
RefrigeraciónVentilador eléctrico
Peso30 [kg]