HF150-005-002

Equipamiento
  • Control de revoluciones
  • Limpieza de cono del portaherramientas
  • Obturación de laberinto
  • Aire de bloqueo
  • Conexiones controlables
  • Vigilancia del alojamiento de utillaje
  • Regulable por vector/retorno
  • IO-Link Interface
  • Cambio de herramienta automático
Opciones
  • Sensor de temperatura de almacenamiento
  • Interfaz para grupos
Datos técnicos
potencia nominal S120.0 [kW]
Par de giro nominal S114.3 [Nm]
Revoluciones máximas24.000 [rpm]
velocidad nominal13.360 [rpm]
corriente nominal S143.0 [A]
PortaherramientasHSK-F63
Tecnología de motoresAsíncrono
número de polos4
Unidad de aflojamientoNeumáticos
RefrigeraciónAgua
Peso36 [kg]