HF150-005-001


Serie

  • Densidad de potencia muy alta (motor sincrónico)
  • Par muy elevado (motor sincrónico)
  • Adaptado para el uso en cabezas articuladas
  • Adecuado para el procesamiento de metales ligeros, materiales compuestos, madera y plásticos
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento
  • Control de revoluciones
  • Limpieza de cono del portaherramientas
  • Obturación de laberinto
  • Aire de bloqueo
  • Conexiones controlables
  • Vigilancia del alojamiento de utillaje
  • Regulable por vector/retorno
  • IO-Link Interface
  • Cambio de herramienta automático
Opciones
  • Sensor de temperatura de almacenamiento
  • Interfaz para grupos
Datos técnicos
potencia nominal S120.0 [kW]
Par de giro nominal S118.5 [Nm]
Revoluciones máximas24.000 [rpm]
velocidad nominal10.300 [rpm]
corriente nominal S150.0 [A]
PortaherramientasHSK-F63
Tecnología de motoresSíncrono
número de polos4
Unidad de aflojamientoNeumáticos
RefrigeraciónAgua
Peso36 [kg]