HF205-006-002


Serie

  • Adaptado para el uso en una maquinaria de herramientas
  • Densidad de potencia muy alta (motor sincrónico)
  • Par muy elevado (motor sincrónico)
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento
  • Limpieza de cono del portaherramientas
  • Obturación de laberinto
  • Junta del aire de bloqueo
  • Vigilancia del alojamiento de utillaje
  • Regulable por vector/retorno
  • Cambio de herramienta automático
  • Suministro de refrigerante interior
Opciones
  • Sensor de aceleración
Datos técnicos
potencia nominal S148.0 [kW]
Par de giro nominal S1153.0 [Nm]
Revoluciones máximas6.000 [rpm]
velocidad nominal3.000 [rpm]
corriente nominal S1116.0 [A]
PortaherramientasHSK-A63
Tecnología de motoresSíncrono
número de polos6
Unidad de aflojamientoHidráulicos
RefrigeraciónAgua
Peso140 [kg]