MKR2000A

Serie MKR
- Independientemente del fabricante
Para guías cilíndricas y de ejes - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1000 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Ø eje | 20 [mm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
Momento de sujeción | 10 [Nm] |
longitud máx. de sujeción | 38 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.49 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Guía a rodillos
Adecuado para guías cilíndricas y de ejes - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en la guía a rodillos - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal