RBPS2800-A
Serie RBPS
- detección segura para el proceso
Detección de estado abierto/cerrado (opcional) - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 18000 [N] |
Ø eje | 28 [mm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
Momento de sujeción | 150 [Nm] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Rascador | sí |
Peso | 9.7 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y dedos - Dedos para enclavamiento y frenado
Se comprime en la guía a rodillos - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo anular mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Tapa
- Ranura para detectores magnéticos (a partir del tamaño RBPS12)
Fijación y posicionamiento de un detector magnético (opcional)