DKHS1280-00-A


Serie DKHS1000

  • Máxima precisión en ejes rotativos
    Los componentes funcionales no presentan un juego excesivo, es decir, están exentos de juego El accionamiento puede iniciarse desde la regulación
  • Tiempo de cierre más rápido y función de seguridad sin presión mediante la carcasa pretensada
    Debido al bajo volumen hidráulico y a la tensión propia de la carcasa
  • Números de ciclos superiores a los del mercado
    Deformación de la carcasa en el rango elástico resistente
Datos técnicos
Ø eje280 [mm]
Par de retención a 1 arcosegundo2400 [Nm]
Par de retención a 5 arcosegundos3000 [Nm]
Dirección de montajedesde el frente
Presión de servicio mín.100.0 [bar]
Presión de servicio máx.110.0 [bar]
Tiempo de cierre0.03 [s]
Tiempo de apertura0.05 [s]
Rascador-
Peso9 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Carcasa
    Par de sujeción mediante acero para herramientas pretensado
  2. Conexión de la carcasa
    Racor en la construcción de la conexión
  3. Zona de apriete
    Sujeción sin juego del eje de rotación
  4. Cámara de presión
    Abre el elemento bajo presión hidráulica
  5. Unión de ejes
    Conexión al eje de rotación
  6. Junta
    Pretensada y con autorefuerzo bajo presión
  7. Chapa de retención
    Protege y sujeta la junta en su posición
  8. Conexión hidráulica
    Obturación mediante junta tórica y anillo de corte periférico