DKHS1395-00-A
Serie DKHS1000
- Máxima precisión en ejes rotativos
Los componentes funcionales no presentan un juego excesivo, es decir, están exentos de juego El accionamiento puede iniciarse desde la regulación - Tiempo de cierre más rápido y función de seguridad sin presión mediante la carcasa pretensada
Debido al bajo volumen hidráulico y a la tensión propia de la carcasa - Números de ciclos superiores a los del mercado
Deformación de la carcasa en el rango elástico resistente
Datos técnicos
Ø eje | 395 [mm] |
Par de retención a 1 arcosegundo | 4500 [Nm] |
Par de retención a 5 arcosegundos | 6000 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
Presión de servicio mín. | 100.0 [bar] |
Presión de servicio máx. | 110.0 [bar] |
Tiempo de cierre | 0.03 [s] |
Tiempo de apertura | 0.05 [s] |
Rascador | - |
Peso | 14 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Carcasa
Par de sujeción mediante acero para herramientas pretensado - Conexión de la carcasa
Racor en la construcción de la conexión - Zona de apriete
Sujeción sin juego del eje de rotación - Cámara de presión
Abre el elemento bajo presión hidráulica - Unión de ejes
Conexión al eje de rotación - Junta
Pretensada y con autorefuerzo bajo presión - Chapa de retención
Protege y sujeta la junta en su posición - Conexión hidráulica
Obturación mediante junta tórica y anillo de corte periférico