LKE-TELEFON


Serie LKE

  • Con eficiencia energética (biestable)
    Apertura y cierre mediante tensión continua de 24 V
  • Sistema electrónico integrado
    Accionamiento digital y señales de estado
  • Salida de cables flexible
    Para un uso máximo del espacio de construcción
Equipamiento/Opciones
  • Detección integrada
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
INATKVD(KUVE)15KWVE..-Bmostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ECmostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ESCmostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Smostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Hmostrar variante
SchneebergerBM15BMW..Amostrar variante
SchneebergerBM15BMW..Fmostrar variante
SchneebergerBM15BMW..Jmostrar variante
SchneebergerBM15BMW..Kmostrar variante
SchneebergerBM15BMW..Cmostrar variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Nmostrar variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NLmostrar variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNmostrar variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNLmostrar variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ECmostrar variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ESCmostrar variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-Bmostrar variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Hmostrar variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Lmostrar variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-Smostrar variante
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SLmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-HS-Nmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-HS-SNmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-Nmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-NLmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-SNmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-SNLmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ECmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ESCmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Amostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Bmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Fmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Gmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Cmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Dmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Emostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Amostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Bmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Fmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Gmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Mmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Nmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Cmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Dmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Emostrar variante
SchneebergerBM20BMW..Hmostrar variante
SchneebergerBM20BMW..Jmostrar variante
SchneebergerBM20BMW..Kmostrar variante
SchneebergerBM20BMW..Lmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Hmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Jmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Jmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Kmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Lmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Lmostrar variante
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Engranaje excéntrico
    Transmisión de fuerza entre el motor y las mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Accionamiento eléctrico
    Para la generación de la fuerza de enclavamiento
  6. Taco de corredera
    Para colocación flotante
  7. Accionamiento de emergencia
    posibilidad de apertura manual en caso de fallo eléctrico
  8. Cable de conexión eléctrico
    accionamiento y suministro de corriente
  9. Tornillo de regulación
    corrección de la tolerancia de carriles