KWH-NICHT-MOEGLICH


Serie KWH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
SchneebergerBM15BMW..Jmostrar variante
SchneebergerBM15BMW..Kmostrar variante
SchneebergerBM20BMW..Nmostrar variante
HIWINEG(QE)25EGH..CAmostrar variante
HIWINEG(QE)25EGH..SAmostrar variante
HIWINEG(QE)25EGW..CAmostrar variante
HIWINEG(QE)25EGW..CCmostrar variante
HIWINEG(QE)25EGW..SAmostrar variante
HIWINEG(QE)25EGW..SCmostrar variante
HIWINEG(QE)25QEH..CAmostrar variante
HIWINEG(QE)25QEH..SAmostrar variante
HIWINEG(QE)25QEW..CCmostrar variante
HIWINEG(QE)25QEW..SCmostrar variante
NTN-SNRLGB25LGBCS..BNmostrar variante
NTN-SNRLGB25LGBCS..BSmostrar variante
NTN-SNRLGB25LGBXS..BNmostrar variante
NTN-SNRLGB25LGBXS..BSmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Amostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Bmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Fmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Gmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Cmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Dmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Emostrar variante
SchneebergerBM30BMW..Amostrar variante
SchneebergerBM30BMW..Bmostrar variante
SchneebergerBM30BMW..Fmostrar variante
SchneebergerBM30BMW..Gmostrar variante
SchneebergerBM30BMW..Cmostrar variante
SchneebergerBM30BMW..Dmostrar variante
SchneebergerBM30BMW..Emostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Amostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Bmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Fmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Gmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Nmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Cmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Dmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Emostrar variante
SchneebergerBM45BMW..Amostrar variante
SchneebergerBM45BMW..Bmostrar variante
SchneebergerBM45BMW..Cmostrar variante
SchneebergerBM45BMW..Dmostrar variante
SchneebergerBM20BMW..Hmostrar variante
SchneebergerBM20BMW..Jmostrar variante
SchneebergerBM20BMW..Lmostrar variante
SchneebergerBM30BMW..Hmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Hmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Jmostrar variante
SchneebergerBM30BMW..Jmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Jmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Kmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Lmostrar variante
SchneebergerBM30BMW..Lmostrar variante
SchneebergerBM35BMW..Lmostrar variante
SchneebergerBM25BMW..Hmostrar variante
SchneebergerBM30BMW..Nmostrar variante
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional