KWH2501AS1


Serie KWH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
THKHSR25HSR..Amostrar variante
THKHSR25HSR..AMmostrar variante
THKHSR25HSR..Bmostrar variante
THKHSR25HSR..BMmostrar variante
THKHSR25HSR..Cmostrar variante
THKHSR25HSR..CAmostrar variante
THKHSR25HSR..CAMmostrar variante
THKHSR25HSR..CBmostrar variante
THKHSR25HSR..CBMmostrar variante
THKHSR25HSR..HAmostrar variante
THKHSR25HSR..HAMmostrar variante
THKHSR25HSR..HBmostrar variante
THKHSR25HSR..HBMmostrar variante
THKHSR25HSR..LAmostrar variante
THKHSR25HSR..LAMmostrar variante
THKHSR25HSR..LBmostrar variante
THKHSR25HSR..LBMmostrar variante
THKHSR25HSR..LRmostrar variante
THKHSR25HSR..LRMmostrar variante
THKHSR25HSR..Rmostrar variante
THKHSR25HSR..RMmostrar variante
THKHSR25HSR..YRmostrar variante
THKHSR25HSR..YRMmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción2200 [N]
Presión de servicio nominal100.0 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción92
Presión de servicio máx.110.0 [bar]
Presión de servicio mín.5 [bar]
Rascador-
Peso1 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional