KWH3001AS1A
Serie KWH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 30 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 3000 [N] |
Presión de servicio nominal | 100.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 119.7 |
Presión de servicio máx. | 110.0 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | sí |
Peso | 1.9 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional