KWH3002BS1


Serie KWH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
INATKVD(KUVE)30KWVE..-Bmostrar variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-ECmostrar variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Lmostrar variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-Hmostrar variante
INATKVD(KUVE)30KWVE..-B-HLmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción3000 [N]
Presión de servicio nominal100.0 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción103.5
Presión de servicio máx.110.0 [bar]
Presión de servicio mín.5 [bar]
Rascador-
Peso1.8 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional