KWH3012ES1
Serie KWH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 3000 [N] |
Presión de servicio nominal | 100.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 103.5 |
Presión de servicio máx. | 110.0 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1.9 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional