KWH6501PS1A
Serie KWH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
THK | SVR | 65 | SVR..C | mostrar variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | mostrar variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | mostrar variante |
THK | SVR | 65 | SVR..R | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..C | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 17000 [N] |
Presión de servicio nominal | 150.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 219 |
Presión de servicio máx. | 160 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | sí |
Peso | 12 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional