LBHS4510AS2A


Serie LBHS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    mediante tensión propia
  • La potencia
    Hasta 0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Máxima flexibilidad
    Conexión hidráulica adicional desde arriba
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
IKOLWH(MH)45LWH..Bmostrar variante
IKOLWH(MH)45LWH..Mmostrar variante
IKOLWH(MH)45LWHGmostrar variante
IKOLWH(MH)45LWHT..Bmostrar variante
IKOLWH(MH)45LWHT..Mmostrar variante
IKOLWH(MH)45LWHTGmostrar variante
IKOLWH(MH)45MHmostrar variante
IKOLWH(MH)45MHGmostrar variante
IKOLWH(MH)45MHTmostrar variante
IKOLWH(MH)45MHTGmostrar variante
IKOLWH(MH)45LWHD..Bmostrar variante
IKOLWH(MH)45LWHD..Mmostrar variante
IKOLWH(MH)45LWHDGmostrar variante
IKOLWH(MH)45LWHYmostrar variante
IKOLWH(MH)45MHDmostrar variante
IKOLWH(MH)45MHDGmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción7000 [N]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción242
Presión de servicio máx.130.0 [bar]
Presión de servicio mín.120 [bar]
Rascador
Peso4.4 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Carcasa - componente funcional
    Generación de la fuerza de enclavamiento mediante tensión del material construcción estrecha y pequeña
  3. Contorno erosionado
    sirve para abrir el elemento bajo presión
  4. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  5. Placas estancas
    para la conexión en ambos lados de la tubería hidráulica
  6. Rascador
    opcionalmente con terminación de artículo "A"