LBPS3501AS2-A
Serie LBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..SA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 35 | QHH..HA | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWE | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWEC | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWES | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWESC | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWET | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWETC | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHD..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 35 | MHDG | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | ME | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | MEC | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | MES | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | MESC | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | MET | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | METC | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 35 | KWE..-H | mostrar variante |
NB | SGL | 35 | E | mostrar variante |
NB | SGL | 35 | F | mostrar variante |
NB | SGL | 35 | HTE | mostrar variante |
NB | SGL | 35 | TE | mostrar variante |
NB | SGL | 35 | TF | mostrar variante |
NB | SGL | 35 | HTF | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 35 | LGBXH..BN | mostrar variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..A | mostrar variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..E | mostrar variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..LA | mostrar variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..LE | mostrar variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..LS | mostrar variante |
PMI | MSA | 35 | MSA..S | mostrar variante |
SBC | SBG | 35 | SBG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 35 | SBG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 35 | SBS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 35 | SBS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 35 | SBG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 35 | SBG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..HL | mostrar variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..HLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 35 | SBI..SLL | mostrar variante |
TBI | TR | 35 | H-FE | mostrar variante |
TBI | TR | 35 | H-FL | mostrar variante |
TBI | TR | 35 | S-FN | mostrar variante |
TBI | TR | 35 | S-FS | mostrar variante |
TBI | TR | 35 | S-VE | mostrar variante |
TBI | TR | 35 | S-VL | mostrar variante |
TBI | TR | 35 | S-VN | mostrar variante |
TBI | TR | 35 | S-VS | mostrar variante |
TBI | TR | 35 | H-VE | mostrar variante |
TBI | TR | 35 | H-VL | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | mostrar variante |
THK | HSV | 35 | HSV..C | mostrar variante |
THK | HSV | 35 | HSV..R | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..LR | mostrar variante |
THK | SHS | 35 | SHS..R | mostrar variante |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | mostrar variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | mostrar variante |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | mostrar variante |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | mostrar variante |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | mostrar variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | mostrar variante |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | mostrar variante |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..SB | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..SBM | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..TBM | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..V | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..VM | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..W | mostrar variante |
THK | SR | 35 | SR..WM | mostrar variante |
THK | SSR | 35 | SSR..XW | mostrar variante |
THK | SVR | 35 | SVR..CH | mostrar variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LCH | mostrar variante |
THK | SVR | 35 | SVR..LRH | mostrar variante |
THK | SVR | 35 | SVR..RH | mostrar variante |
THK | SVS | 35 | SVS..CH | mostrar variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LCH | mostrar variante |
THK | SVS | 35 | SVS..LRH | mostrar variante |
THK | SVS | 35 | SVS..RH | mostrar variante |
Thomson | 421 | 35 | 411..G | mostrar variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..A | mostrar variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..B | mostrar variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..C | mostrar variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..D | mostrar variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..G | mostrar variante |
Thomson | 421 | 35 | 411..E | mostrar variante |
Thomson | 421 | 35 | 411..F | mostrar variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..E | mostrar variante |
Thomson | 421 | 35 | 413..F | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | mostrar variante |
PMI | SME | 35 | SME..EA | mostrar variante |
PMI | SME | 35 | SME..LEA | mostrar variante |
PMI | SME | 35 | SME..LSB | mostrar variante |
PMI | SME | 35 | SME..SB | mostrar variante |
PMI | SME | 35 | SME..LSA | mostrar variante |
PMI | SME | 35 | SME..SA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | mostrar variante |
WON ST | H | 35 | F | mostrar variante |
WON ST | H | 35 | FL | mostrar variante |
WON ST | H | 35 | SF | mostrar variante |
WON ST | H | 35 | SFL | mostrar variante |
WON ST | H | 35 | R | mostrar variante |
WON ST | H | 35 | RL | mostrar variante |
WON ST | H | 35 | SR | mostrar variante |
WON ST | H | 35 | SRL | mostrar variante |
WON ST | H | 35 | FN | mostrar variante |
WON ST | H | 35 | RN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1900 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 124.5 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1.1 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento