LBPS4510BS2-A


Serie LBPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Máxima flexibilidad
    Conexión de aire adicional desde arriba
  • Fácil detección del estado
    Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
IKOLRX(MX)45LRXmostrar variante
IKOLRX(MX)45LRXCmostrar variante
IKOLRX(MX)45LRXGmostrar variante
IKOLRX(MX)45MXmostrar variante
IKOLRX(MX)45MXCmostrar variante
IKOLRX(MX)45MXGmostrar variante
IKOLRX(MX)45MXLmostrar variante
IKOLRX(MX)45LRXDmostrar variante
IKOLRX(MX)45LRXDCmostrar variante
IKOLRX(MX)45LRXDGmostrar variante
IKOLRX(MX)45MXDCmostrar variante
IKOLRX(MX)45MXDmostrar variante
IKOLRX(MX)45MXDGmostrar variante
IKOLRX(MX)45MXDLmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción2600 [N]
Presión de servicio mín.5.5 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción132
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso1.8 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento