MK4505G


Serie MK

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205A (FNS)mostrar variante
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205B (FLS)mostrar variante
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205C (SNS)mostrar variante
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205D (SLS)mostrar variante
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205E (SNH)mostrar variante
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205F (SLH)mostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción1600 [N]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción82
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso1.3 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal