Industria farmacéutica

DE MÚLTIPLES VARIANTES ESTÁNDAR A LA SOLUCIÓN PERSONALIZADA

Industria farmacéutica, automatización de laboratorio, ingeniería biomédica

Zimmer Group es uno de los fabricantes líder en el mundo de componentes de automatización, de máquinas y para la amortiguación de muebles, así como de la tecnología de procesos. Además, con nuestras soluciones personalizadas, también somos un socio importante para numerosas empresas de renombre en las industrias médica y farmacéutica y de envasado. Desde 1980, Zimmer Group apuesta por una gran fuerza de innovación «Made in Germany». Con productos líderes tecnológicamente y una red de distribución en 125 países, contribuimos continuamente al crecimiento de nuestros clientes.

Ejemplos de aplicación

TODAS LAS INDUSTRIAS TIENEN SUS PROPIOS REQUISITOS

Muchas industrias y sectores conllevan una serie de requisitos especiales y altas exigencias a los componentes. La ingeniería biomédica y farmacéutica, con sus máximas exigencias de calidad, durabilidad y seguridad, está a la vanguardia. Numerosos productos estándar de todas nuestras áreas tecnológicas ya son capaces de responder a muchos de estos retos.

Limpieza/esterilización
Gracias a nuestro diseño higiénico, nuestros productos son muy fáciles de limpiar.

Superficies resistentes
Garantizamos la resistencia a los productos de limpieza agresivos (peróxido de hidrógeno/H2O2 y muchos más).

Clase de protección IP
La suciedad y similares no son ningún problema. Nuestros productos especialmente estancos permiten una limpieza intensiva.

Sala limpia
Cumplimos los valores límite y garantizamos la reducción de las emisiones de partículas de acuerdo con las GMP y la ISO 14644.

Lubricantes certificados
Con nuestras soluciones cumplimos los requisitos de la norma FDA 21 CFR 178.3570.

Distintos materiales
Solo utilizamos sustancias homologadas según la lista de materiales de la FDA.

Cualquier pieza de trabajo, cualquier automatización

No importa el producto que quiera manipular, tenemos los componentes para hacerlo. ¿Su aplicación es compleja? Aceptaremos con gusto este reto y también ofrecemos soluciones de sistema completas a medida.


Agarre


Cambio


Sujeción


Oscilación


Protección


Frenado


Giro


Amortiguación


Transporte

¿Quiere probarlas?

En las tarjetas de referencia encontrará uno de nuestros muchos ejemplos de la industria médica y farmacéutica, así como una breve presentación de la serie de productos correspondiente.

Pinzas paralelas

SERIE GEP2000

La compacta a nivel eléctrico

Detrás de la acreditada serie GEP2000 se encuentran las pinzas eléctricas para piezas pequeñas destinadas a la medicina y la automatización de laboratorio, que cuentan, entre otras cosas, con un posicionamiento libre y detección de pérdida de piezas de trabajo. Una de las características más importantes de estas pinzas es la autorretención mecánica, que garantiza la sujeción segura de la pieza de trabajo (p. ej. un tubo de muestra infeccioso) incluso en caso de fallo de alimentación o de parada de emergencia.


10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)


Detección integrada


Autorretención mecánica


Detector magnético


Fuerza de agarre ajustable


IO-Link


Manipulación de botellas de vidrio

TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN

La detección de la posición avisa de la pérdida

La pinza eléctrica personalizada se utiliza para transportar viales y jeringuillas en una línea de llenado. Gracias a la detección de posición integrada de la pinza, se pueden detectar los diferentes productos e identificar inmediatamente una posible pérdida.

INFORMACIÓN

  • Componente
    Solución específica para el cliente sobre la base de la serie de pinzas eléctricas GEP2000

  • ParticularidadesDiseño higiénico, IP54, resistente a los medios gracias al uso de acero inoxidable y PEEK, carrera aumentada a 11 mm por mordaza


APERTURA Y CIERRE DE MUESTRAS

TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN

Un componente – Dos funciones

Esta solución especial de manipulación sirve para destapar y volver a tapar los tubos de muestra combinando el giro y la sujeción. También se utiliza para etiquetar viales o para alinear el código de barras de los tubos de muestras para poder escanearlos. 

INFORMACIÓN

  • Componente
    Solución específica para el cliente sobre la base de la serie de pinzas eléctricas GEP2000

  • Particularidades
    Fuerzas ajustables y posicionamiento de la pinza y del módulo de giro


Pinzas paralelas

SERIE MGP800

La potencia

Para la manipulación de piezas pequeñas, p. ej. tubos de ensayo, Zimmer Group le ofrece lo mejor en este campo con las pinzas neumáticas de la serie MGP800. Convénzase de su robustez, durabilidad y rendimiento y examine nuestros modelos más pequeños: la más ligera pesa solo 0,008 kg.


10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)


Detector magnético


De cierre con muelle C


IP40


TRANSPORTE DE JERINGUILLAS DE INSULINA

TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN

Con pinzas estándar para una solución personalizada

Con una pinza estándar neumática de la serie MGP800 se transportan jeringuillas de insulina en una instalación de producción. Gracias al diseño pequeño de las pinzas, la medida entre centros se ha podido reducir al mínimo, lo que permite la colocación de varias pinzas una al lado de la otra.

INFORMACIÓN

  • Componente
    Serie MGP800

  • Particularidades
    No son necesarias adaptaciones, puesto que se utilizan componentes estándar


Pinzas paralelas

SERIE GEH6000IL

El más potente

Las pinzas eléctricas de gran recorrido de la serie GEH6000IL están equipadas con un servoaccionamiento con controlador integrado. Además de un ajuste preciso de la fuerza, esta tecnología de accionamiento sin escobillas permite controlar de manera óptima la posición y la velocidad. Dado que la automatización de laboratorio suele implicar el trabajo con materiales frágiles de vidrio y plástico, las pinzas también cuentan con una autorretención mecánica que impide que un vial se caiga en caso de corte de corriente.


Posicionable


Detección integrada


IP54


Autorretención mecánica


Posicionable


Fuerza de agarre ajustable


MANIPULACIÓN DE TUBOS DE ENSAYO

TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN

Ir sobre seguro

Para el transporte altamente sensible de estanterías en la automatización de laboratorio se utilizó una pinza eléctrica posicionable. La pinza adaptada, basada en la probada serie GEH6000IL, dispone de una autorretención mecánica que impide la apertura y, por tanto, la pérdida del rack en caso de corte de corriente.

INFORMACIÓN

  • Componente
    Solución específica para el cliente sobre la base de la serie de pinzas eléctricas GEH6000IL

  • Particularidades
    Diseño higiénico, IP54, resistente a los medios gracias al uso de acero inoxidable


ELEMENTOS DE SUJECIÓN ELÉCTRICOS

SERIE LKE

Rápidos, eficientes y flexibles

Los elementos se sujeción eléctricos rápidos convencen especialmente por su consulta de estado integrada, que se emite a través de señales de estado digitales. La cinemática se realiza mediante un eje excéntrico con autorretención mecánica. Gracias al principio de funcionamiento con autorretención, en estado cerrado se mantiene toda la fuerza de sujeción en caso de corte de corriente o en estado sin corriente y se garantiza la posición exacta.

INFORMACIÓN

  • Eficiencia energética (biestable)

  • Electrónica integrada

  • Salida de cables flexible 

  • Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas usuales 

  • Accionamiento de emergencia


FIJACIÓN DE MESAS DE OPERACIONES

Tecnología lineal

Sujeción sin corriente con consulta de estado

Para la fijación de una mesa de paciente se utiliza un elemento de sujeción eléctrico. El elemento se fija sin corriente y dispone de una consulta de estado integrada. En caso de corte de corriente, el elemento puede abrirse manualmente en cualquier momento.

INFORMACIÓN

  • Componente
    Elemento de sujeción eléctrico LKE 

  • Particularidades
    Fijación de mesas de operaciones


AMORTIGUADORES INDUSTRIALES

FAMILIA DE PRODUCTOS POWERSTOP

Perfeccionados para la industria y la medicina

Los amortiguadores industriales PowerStop destacan por la exclusiva tecnología de ranura helicoidal. A diferencia de los amortiguadores industriales convencionales con orificios de estrangulación, gracias a la ranura helicoidal que se estrecha constantemente se obtiene una amortiguación precisa y casi sin vibraciones. Gracias a su grado de aprovechamiento óptimo, logran la máxima absorción de energía con el menor tamaño constructivo.

INFORMACIÓN

  • Amortiguación con pocas vibraciones

  • Aceite biológico

  • Guía de émbolo hidrostática

  • Acero inoxidable 

  • Depósito de aceite integrado

  • Posibilidad de seleccionar la protección óptima


AMORTIGUACIÓN DE PRÓTESIS

Tecnología de amortiguación

Amortiguación para más confort

Los amortiguadores especiales (serie PowerStop básica) amortiguan las prótesis de la rodilla y la cadera durante la fase de balanceo y apoyo. Los amortiguadores pueden ajustarse de forma personalizada en la dirección de tracción y presión. Para ello, la curva característica puede adaptarse a los movimientos. Esto permite una gran absorción de energía en un espacio sumamente reducido.

INFORMACIÓN

  • Componente
    Amortiguadores especiales (familia de productos PowerStop) 

  • Particularidades
    Posibilidad de ajuste personalizado y gran absorción de energía


PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Contacto
Empresa
Mensaje