HRC para robots universales

¡HOMBRE, ROBOT!

La colaboración hombre-robot abre nuevas posibilidades para una producción eficiente, flexible y optimizada. Las exigencias de unos mercados contradictorios, como la individualización cada vez mayor y tiempos de vida del producto cada vez más cortos, deben tenerse en cuenta. En este sentido, una cooperación/ colaboración entre el hombre y el robot puede lograr grandes

potenciales. Ambos recursos aprovechan sus exclusivas posibilidades de forma óptima logrando de este modo nuevos puestos de trabajo para el futuro. Las pinzas de Zimmer constituyen en este caso la conexión entre la pieza de trabajo y el robot.

FÁCIL DE INTEGRAR

Por supuesto, para los robots universales no solo se ofrece una de las mejores pinzas HRC del mundo, sino un amplio bloque modular adaptado especialmente a su modelo. Este permite una amplia selección de pinzas y componentes de manipulación con los correspondientes accesorios de forma que no tiene que preocuparse por temas de compatibilidad e integración.

 

Naturalmente, este bloque modular también incluye los componentes HRC e Industrie 4.0 compatibles con su robot. Estos le ofrecen múltiples ventajas: son fáciles de instalar, parametrizar y manejar, permiten un diagnóstico ampliado y un mantenimiento preventivo así como la posibilidad de cambio durante el funcionamiento.

HMI:­ HUMAN-MACHINE-INTERFACE

 

 

FÁCIL ­MANEJO

El manejo de los componentes Industrie 4.0 de Zimmer Group resulta tan sencillo y flexible como la propia instalación. Lo que hasta ahora prevalecía principalmente para controles industriales, ahora también es posible en el robot. En este caso, el manejo está completamente integrado en el control del robot, con lo cual ahora el componente de Zimmer Group puede configurarse directamente y de forma manual con el panel de mando del robot e integrarse en el desarrollo del programa del robot. Para ello no se precisa ningún control PLC externo. En este sentido, los especialistas de Universal Robots se basan en la HMI de Zimmer ya conocida para lograr una interfaz de usuario intuitiva uniforme para el usuario. Con este sistema global a medida, el usuario puede controlar toda la gama de pinzas IO­Link de Zimmer Group y utilizar tanto componentes de Zimmer Group neumáticos, eléctricos, servoeléctricos como digitales con los innovadores robots de Universal Robots.

PAQUETE­ DE ­CONFIGURACIÓN ­HMI

RENDIMIENTO ­MÁXIMO ­INCLUIDO

La combinación de componentes de Zimmer Group, del Zimmer Easy­to­Use­Package y de los robots UR permite la integración más sencilla así como un manejo intuitivo. ¡Rendimiento máximo incluido!

* disponibles por separado
ENCONTRARÁ­MÁS­INFORMACIÓN­SOBRE­UNIVERSAL­ROBOTS­EN: www.universal-robots.com

 

1 El Easy­To­Use­Package se necesita una vez por cada robot y permite el servicio de hasta 4 pinzas IO­Link distintas.
2 El equipo de red proporciona 10 A (15 A de pico). Tenga en cuenta la admisión de corriente eléctrica de las correspondientes series de pinzas. 3 Para cada una de las pinzas se necesitan estos complementos. En este caso, los guiados de energía son opcionales.
4 Se recomienda el siguiente diámetro exterior de manguera: GPD/GPP5006: 4 mm / GPD/GPP5008: 4 mm / GPD/GPP5010: 6 mm

 

COMPONENTES­ CONVENCIONALES

OPCIONES­ DE­ CONEXIÓN

VISTA ­GENERAL­ DE­ LAS­ SERIES

MODULAR­ CONSTRUCTION­ SYSTEM­ (MCS)

Con el sistema tipo mecano modular MCS puede crearse una solución personalizada para la pieza de trabajo sin gran esfuerzo constructivo. Esto es posible gracias a los compo-nentes individuales adaptados entre sí. Así en la gama de productos se encuentran perfiles, utillaje de compensación, alojamientos de ventajas, así como dedos de sujeción que garantizan una fijación segura de la pieza de trabajo durante el transporte. Encontrará una vista general completa de todos los componentes del MCS en nuestro catálogo "Tecnología de manipulación 3"

 


EJEMPLO­ DE­ CONEXIÓN

 


EJEMPLO­ DE­ CONEXIÓN

SERIE­ GPP1000

 

ROBOTS­UR UR3 / UR5 / UR10

1 Placa­adaptadora APR000002

2 Perfil ­MCS*

3 Placa­adaptadora­ APR000006

4 Serie GPP1000


* véase el catálogo Tecnología de manipulación 3

 

 




EJEMPLO­ DE­ CONEXIÓN­

SERIE­ MGP800­ y­ MGW800

 

ROBOTS­UR UR3 / UR5 / UR10

1 Placa­adaptadora APR000002

2 Perfil­­ MCS*

3 Abrazadera MCS SO-23120022*

4 Placa­adaptadora APR000004/APR000005

5 Serie­ MGP800 y MGW800


* véase el catálogo Tecnología de manipulación 3

 

 




EJEMPLO­ DE­ CONEXIÓN­

SERIE­ GEH6000IL/GH6000

 

ROBOTS­UR UR3 / UR5 / UR10

1 Placa­adaptadora APR000002

2 Perfil ­MCS*

3 Placa­ de­ unión­ en­ cruz­ MCS*

4 Perfil­ MCS*

5 Serie GEH6000IL/GH6000


* véase el catálogo Tecnología de manipulación 3