IO-Link se une a la E/S digital

El Smart Communication Module (SCM) es una pasarela de enlace adecuada para todos los componentes IO-Link, del grupo Zimmer. El SCM puede accionar dos equipos con sus dos canales y ofrece de forma funcional la conversión directa de IO-Link a E/S digital. De este modo, permite integrar dispositivos IO-Link en una infraestructura digital y aprovechar prácticamente en su totalidad el alcance de funciones ampliado del dispositivo IO-Link.

SUS VENTAJAS

  • Conversión de IO-Link a entradas y salidas digitales (E/S digitales) y de E/S digitales a IO-Link
  • Control muy sencillo de las pinzas IO-Link mediante E/S digital 24 V
  • La configuración y el aprendizaje se lleva a cabo con el software intuitivo guideZ
  • Se puede utilizar con una o dos pinzas, en función de la flexibilidad que se necesite
  • Se puede entrenar la pinza con hasta 15 piezas de trabajo distintas


1 Estado
Indicación de estado del SCM y del componente IO-Link

2 Ethernet / RJ45
Conexión temporal para la configuración de la pinza

3 Digital Input
Entradas digitales para el control del actuador de la pinza

4 IO-Link / Device 1
Conexión módulo de pinza 1

5 Digital Output
Salidas digitales para la monitorización de los sensores de la pinza

6 IO-Link / Device 2
Conexión módulo de pinza 2

7 Alimentación
Alimentación de tensión de SCM y de pinza

 Datos técnicos
ReferenciaSCM-C-00-00-A
Tensión [V]24 V ± 10 %
Admisión de corriente eléctrica [A]*SCM sin pinza tip. 0,075 A
SCM con pinza GEH6040IL sin movimiento de la pinza tip. 0,215 A
SCM con pinza GEP2010IL sin movimiento de la pinza tip. 0,1 A
Grado de protección según IEC 60529IP20
Temperatura de servicio [°C]+5 to +50
ConfiguraciónEthernet con RJ45
Accionamiento de la pinza2 canales con puerto IO-Link clase B
Interfaz para el control de orden superior12 entradas digitales 24 V nivel lógico PNP, 12 salidas digitales 24 V nivel lógico PNP

* Consulte la admisión de corriente eléctrica bajo carga de la pinza en la documentación de dicha pinza


Ejemplo de aplicación

El SCM se integra en el armario de distribución del robot y allí se comunica con su E/S digital directamente con el control del robot. En el lado de la garra, los 5 pines del IO-Link se conectan directamente con el SCM mediante un cable externo o, si está disponible, un cable interno.


PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Contacto
Empresa
Mensaje