La tecnología de amortiguación industrial y los productos Soft Close representan la innovación y el espíritu pionero de The Know-How Factory.
Los amortiguadores industriales de la marca PowerStop destacan por la exclusiva tecnología de ranura helicoidal. A diferencia de los amortiguadores industriales convencionales con orificios de estrangulación, gracias a la ranura helicoidal que se estrecha constantemente se obtiene una amortiguación precisa y casi sin vibraciones. De esa manera, los PowerStop alcanzan la máxima absorción de energía en espacios sumamente reducidos.
Calcular y seleccionar más rápidamente amortiguadores. Una potente herramienta que conduce rápidamente a sólidas decisiones de selección y que incluye las funciones de cálculo, ayuda para la selección y configurador.
El cómodo cálculo proporciona resultados rápidos. Se puede seleccionar muy fácilmente el caso adecuado entre una serie de casos de carga distintos. El procedimiento es sumamente sencillo: solo hay que seleccionar el caso de carga adecuado y completar los valores que se preguntan para obtener un resultado fiable.
Asistente de selección fácil de comprender. Los amortiguadores disponibles que coinciden con estas especificaciones se muestran al usuario en una tabla sinóptica. En la tabla se calcula la absorción de energía individualmente para cada amortiguador y se muestra su carga.
Selección más precisa mediante filtros. Diferentes filtros permiten especificar condiciones marco adicionales, como por ejemplo temperaturas especialmente altas o bajas, utilización en la cámara de presión, entornos sucios o grandes ángulos en el momento del impacto de la carga. En función del filtro seleccionado, el software ofrece la variante adecuada y los accesorios necesarios u opciones de equipamiento.
Solución convincente disponible de forma móvil. Dado que el programa de cálculo está disponible online, el cliente no necesita instalar ningún tipo de software y puede acceder al programa desde cualquier PC o laptop, e incluso desde teléfonos inteligentes o tabletas.
Localizador de productos Amortiguadores industriales Descargas Localizador de productos soft close
Amortiguadores industriales PowerStop
Vista general de las series
Mini Energy – El amortiguador filigrana
En espacios reducidos para una amortiguación precisa, los Mini Energy proporcionan una elevada absorción de energía. También montados en un cilindro se consigue un ahorro de espacio todavía mayor.

VENTAJAS DE PRODUCTO
- Máximo rendimiento en el mínimo espacio constructivo
- Depósito de aceite integrado
- Longitud de guía elevada

Standard Energy – La rentabilidad
El líder entre los amortiguadores estándar. Amortiguación eficiente con la absorción de energía usual. Esto hace que la serie Standard Energy sea la vencedora en cuanto a relación calidad-precio.

VENTAJAS DE PRODUCTO
- Vencedora en cuanto a la relación calidad-precio
- Amortiguación con pocas vibraciones gracias a la ranura helicoidal
- Fuerza de apoyo baja


High Energy – La potencia
El amortiguador High End para los máximos requisitos. Gracias a la ranura helicoidal en combinación con el casquillo de presión y el depósito de aceite, el High Energy alcanza números de ciclos superiores a los del mercado con absorciones de energía extremas. Y ello con la mínima necesidad de espacio.

VENTAJAS DE PRODUCTO
- Para los máximos requisitos y absorciones de energía
- Depósito de aceite integrado
- Guía rectificada y cementada
- Números de ciclos superiores a los del mercado

Adjustable Energy – El amortiguador ajustable
¿Puede superarse el amortiguador High End? Sí, con la nueva serie ajustable pueden ajustarse las elevadas absorciones de energía de forma sensible a toda la carrera. De este modo, se reduce la fuerza y la amortiguación resulta de nuevo más suave.

VENTAJAS DE PRODUCTO
- Amortiguación ajustable de forma óptima a lo largo de toda la carrera
- Fuerza de apoyo reducida – menos carga de la construcción
- Para los máximos requisitos y absorciones de energía
- Guía rectificada y cementada

Basicstop
- Plástico de alto rendimiento TPC: elastómero termoplástico a base de copoliéster Gran robustez y resistencia frente a todos los medios * El material no se expande, resquebraja ni desintegra, a diferencia de la goma * Amplio rango de temperatura
- Procedimiento especial para condicionar el material: alta proporción de amortiguación y gran absorción de energía en un espacio sumamente reducido Comportamiento de retorno fiable Mayor vida útil en comparación con los topes de goma
- Diseño de la estructura: gama de productos estándar con 3 series x 2 grados de dureza Se puede realizar un dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
- Know how para el diseño y la producción en Zimmer
- Puede usarse independientemente de la velocidad
- 100% reciclable gracias a sus propiedades termoplásticas
* Para la resistencia a los productos químicos y los medios, vea la página

Amortiguadores elastómeros
- Los amortiguadores elastómeros BasicStop destacan por el plástico de alto rendimiento y su forma especialmente diseñada.
- Gracias a un tratamiento especial alcanza sus propiedades únicas, que le permiten absorber las energías más elevadas incluso con las condiciones más adversas, alcanzando simultáneamente elevadas proporciones de amortiguación.
Amortiguación vs. resorte
- Los topes de caucho convencionales solo tienen una pequeñísima proporción de amortiguación y actúan más como resortes que como amortiguadores. Al utilizarlos prácticamente no se elimina energía cinética del sistema, lo que provoca daños en la instalación.
- Es aquí donde destacan los amortiguadores elastómeros de la marca BasicStop, que marcan nuevas pautas en el ámbito de la amortiguación de materiales. A través de la fricción en el material una gran parte de la energía cinética se convierte en calor, de manera que el amortiguador elastómero retorna a su forma original (amortiguación viscoelástica).


Protección de parada de emergencia en el eje de desplazamiento de un cabezal móvil de husillo
Amortiguación de posiciones finales en los ejes lineales de módulos de producción de la empresa ELHA
Amortiguación de la puerta de la máquina en un centro de mecanizado
Vista general de las series

Axial Standard
- Bauweise: Axial
- Härtegrade: 55D, 40D
- Energieaufnahme pro Hub: 2 - 2951 Nm
- Dämpfungsanteil: bis zu 75%


Axial Advanced
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 450 - 17810 Nm
- Proporción de amortiguación: hasta el 65%


Radial Standard
- Tipo constructivo: radial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 1,2 - 427 Nm
- Proporción de amortiguación: hasta el 60%