B015-10-006

  • Amortiguadores para bisagras
    Los potentes amortiguadores de Zimmer Group para la amortiguación de bisagras son soluciones de reequipamiento de fácil integración.
  • Para el usuario resulta muy fácil el ligero manejo de la fuerza de amortiguación ajustable de forma personalizada en el "VOLPINO", que puede adaptarse al peso de la puerta tras el montaje.
  • El "BELLINO" convence por su integración en un espacio de construcción (muy) estrecho.
  • Potentes – flexibles – sofisticados
    Obtenga más información sobre el "VOLPINO" y "BELLINO". Nuestros potenciales para la amortiguación de bisagras.
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Carrera15 [mm]
Amortiguación de la cazoleta ajustable
∅ Bisagra de cazoleta35 [mm]
Color de la pieza de presiónRAL 7035 (gris claro)
Longitud de la carcasa de la compuerta49.7 [mm]
ConstrucciónKomponenten
Tipo de amortiguaciónFluiddämpfer
IdoneidadScharnierdämpfung