• Amortiguadores para puertas correderas
    Sobre todo gracias a sus posibilidades de uso con ahorro de espacio, cada vez se presta más atención a las puertas correderas en el ámbito de la vivienda, el trabajo o el dormitorio.
  • Para este mercado en crecimiento, Zimmer Group ofrece la tecnología más reciente.
  • Gracias a su elevada capacidad de adaptación, nuestros componentes para la amortiguación de puertas correderas pueden integrarse fácilmente en el sistema de carriles de nuestros clientes.
  • Inteligentes – potentes – fiables
    Descubra en las siguientes páginas nuestros amortiguadores para la amortiguación de puertas correderas.
ReferenciaCarreraForma de la cabeza / conexiónMasa a frenarse
A110-15-010110 [mm]Acoplador80 [kg]
A110-15-028110 [mm]Acoplador80 [kg]