F035-08-016

  • Componentes para cajones y puertas correderas
  • Zimmer Group es el especialista en el sector de la amortiguación de cajones y puertas correderas y le ofrece la última tecnología con la máxima calidad. Gracias a su elevada capacidad de adaptación, nuestros componentes pueden integrarse fácilmente en un sistema del cliente. Gracias a la gran flexibilidad de nuestros desarrollos le ofrecemos un amplio espectro de productos estándar así como soluciones específicas del cliente.
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Carrera35 [mm]
Fuerza máxima25±5 [N]
∅ Carcasa del amortiguador8.0 [mm]
Longitud de la carcasa de la compuerta80 [mm]
Longitud del vástago del cilindro45 [mm]
ConstrucciónKomponenten
Tipo de amortiguaciónFluiddämpfer
IdoneidadSchiebetürendämpfung