F035-08-018

- Componentes para cajones y puertas correderas
- Zimmer Group es el especialista en el sector de la amortiguación de cajones y puertas correderas y le ofrece la última tecnología con la máxima calidad. Gracias a su elevada capacidad de adaptación, nuestros componentes pueden integrarse fácilmente en un sistema del cliente. Gracias a la gran flexibilidad de nuestros desarrollos le ofrecemos un amplio espectro de productos estándar así como soluciones específicas del cliente.
Datos técnicos
Carrera | 35 [mm] |
Fuerza máxima | 14.5±2,5 [N] |
∅ Carcasa del amortiguador | 8.0 [mm] |
Longitud de la carcasa de la compuerta | 80 [mm] |
Longitud del vástago del cilindro | 45 [mm] |
Construcción | Komponenten |
Tipo de amortiguación | Fluiddämpfer |
Idoneidad | Schiebetürendämpfung |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar